• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7014HVDBJ74D - SNR

7014HVDBJ74D

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure82,6 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure97,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure101,7 mm
a - Position Point Application Charges31 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,61 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique45,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique42,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,4 kN
f0 - Coefficient15.915
Constante d'enfoncement K0.49
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,4 kN
Rigidité axiale211 N/µm
Rigidité radiale453 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,241 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,759 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,451 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,726 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE103 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE103 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image