• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7014UADG/GLP42 - NTN

7014UADG/GLP42

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure83,6 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure80,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure96,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure102,7 mm
a - Position Point Application Charges31,1 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,61 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique51 kN
C0 - Capacité Charge Statique43 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11300 tr/min
Niveau de préchargeGL
Valeur de la précharge0,137 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE103 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE105,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image