Roulements à billes à contact oblique haute précision

7015HVUJ74 - SNR

7015HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur115 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure87,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure102,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure108,36 mm
a - Position Point Application Charges32 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,65 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique46,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique45,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,55 kN
f0 - Coefficient16.074
Constante d'enfoncement K0.48
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,4 kN
Rigidité axiale218 N/µm
Rigidité radiale469 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,751 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,249 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,876 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,938 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI82 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI82 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE108 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE108 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image