• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7016HVDUJ74 - SNR

7016HVDUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure94,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure110,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure117,49 mm
a - Position Point Application Charges25 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,85 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique58,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique55,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,95 kN
f0 - Coefficient15.732
Constante d'enfoncement K1.01
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,31 kN
Rigidité axiale98 N/µm
Rigidité radiale564 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,728 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,272 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,473 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,737 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,436 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE118 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image