Roulements à billes à contact oblique haute précision

7016UCG/GNP42U3G - NTN

7016UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure95,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure91,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure109,8 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure116,9 mm
a - Position Point Application Charges24,8 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,86 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique67 kN
C0 - Capacité Charge Statique58 kN
f0 - Coefficient15.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11400 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,365 kN
Rigidité axiale106,3 N/µm
Rigidité radiale610 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE120,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image