Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 22 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 99,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 115,7 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 122,49 mm a - Position Point Application Charges 25 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 0,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 60,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 58,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3 kN f0 - Coefficient 15.881 Constante d'enfoncement K 0.98 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,31 kN Rigidité axiale 100 N/µm Rigidité radiale 581 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 16500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 10500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 9,227 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,773 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,849 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,925 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 92 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 92 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 123 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 123 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors