• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7017HVQ16J84 - SNR

7017HVQ16J84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure99,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure115,7 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure122,49 mm
a - Position Point Application Charges36 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique56,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique55,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3 kN
f0 - Coefficient16.07
Constante d'enfoncement K0.46
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,5 kN
Rigidité axiale241 N/µm
Rigidité radiale517 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9800 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,305 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,695 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,863 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,932 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE123 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE123 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image