Roulements à billes à contact oblique haute précision

7017UADG/GNP42U3G - NTN

7017UADG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure100,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure96,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure114,8 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure121,9 mm
a - Position Point Application Charges36,2 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP42
Masse0,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique65 kN
C0 - Capacité Charge Statique58,5 kN
f0 - Coefficient16.1
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9400 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,59 kN
Rigidité axiale262,1 N/µm
Rigidité radiale560 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI92 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE123 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE125,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image