Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 24 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 105,8 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 124,2 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 131,61 mm a - Position Point Application Charges 27 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 1,16 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 71,7 kN C0 - Capacité Charge Statique 69,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,45 kN f0 - Coefficient 15.745 Constante d'enfoncement K 0.96 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,38 kN Rigidité axiale 109 N/µm Rigidité radiale 629 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 15000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 10000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,733 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,267 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,503 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,752 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,437 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 98,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 98,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 131,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 131,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors