• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7018HVUJ84 - SNR

7018HVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure105,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure124,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure131,61 mm
a - Position Point Application Charges39 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique67,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,45 kN
f0 - Coefficient15.942
Constante d'enfoncement K0.45
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,79 kN
Rigidité axiale394 N/µm
Rigidité radiale787 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile14000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse9100 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,811 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,189 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,518 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,759 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,441 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI98,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI98,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE131,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image