Roulements à billes à contact oblique haute précision

7018UCG/GNP42U3G - NTN

7018UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure106,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure103 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure123,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure131,1 mm
a - Position Point Application Charges27,5 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP42
Masse1,17 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique82 kN
C0 - Capacité Charge Statique72,5 kN
f0 - Coefficient15.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10200 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,44 kN
Rigidité axiale117,4 N/µm
Rigidité radiale675 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI98,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE131,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE134,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image