• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7020UADG/GNP42U3G - NTN

7020UADG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure116,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure113 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure133,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure141 mm
a - Position Point Application Charges41,3 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP42
Masse1,27 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique81 kN
C0 - Capacité Charge Statique76,5 kN
f0 - Coefficient16.2
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8100 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,74 kN
Rigidité axiale300 N/µm
Rigidité radiale645 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI108,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE144,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image