Roulements à billes à contact oblique haute précision

7021HVUJ74 - SNR

7021HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur105 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure26 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure122,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure142,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure149,84 mm
a - Position Point Application Charges44 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse1,61 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique78 kN
C0 - Capacité Charge Statique81,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4 kN
f0 - Coefficient16.195
Constante d'enfoncement K0.42
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,69 kN
Rigidité axiale294 N/µm
Rigidité radiale631 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7900 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,806 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,194 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,248 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,124 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,446 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI115 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI115 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE150 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE150 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image