Roulements à billes à contact oblique haute précision

7022CVUJ84 - SNR

7022CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure129,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure150,6 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure158,91 mm
a - Position Point Application Charges33 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse1,98 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique95,6 kN
C0 - Capacité Charge Statique98,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,45 kN
f0 - Coefficient15.901
Constante d'enfoncement K0.86
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,51 kN
Rigidité axiale211 N/µm
Rigidité radiale1052 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8200 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,235 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,765 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,901 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,951 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI120 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI120 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE160 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE160 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image