• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7024HVUJ74 - SNR

7024HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure139,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure160,6 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure168,91 mm
a - Position Point Application Charges49 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse2,15 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique94,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique103 kN
Cu - Charge limite à la fatigue4,75 kN
f0 - Coefficient16.268
Constante d'enfoncement K0.4
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,83 kN
Rigidité axiale332 N/µm
Rigidité radiale714 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,287 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,713 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,494 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,247 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,447 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI130 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE170 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE170 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image