• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7024UCG/GNP42U3G - NTN

7024UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure28 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure140,2 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure135,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure159,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure169,4 mm
a - Position Point Application Charges34,2 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP42
Masse2,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique118 kN
C0 - Capacité Charge Statique113 kN
f0 - Coefficient16
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7800 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,635 kN
Rigidité axiale145,2 N/µm
Rigidité radiale840 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI130 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE170 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE174,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image