• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7026UCG/GNP42U3G - NTN

7026UCG/GNP42U3G

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage polyamide centrée sur billes

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure153,9 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure148,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure176,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure187,1 mm
a - Position Point Application Charges38,7 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP42
Masse3,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique148 kN
C0 - Capacité Charge Statique144 kN
f0 - Coefficient15.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile11400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7100 tr/min
Niveau de préchargeGN
Valeur de la précharge0,8 kN
Rigidité axiale163,2 N/µm
Rigidité radiale945 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI140 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE190 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE194,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image