• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71902CVUJ74 - SNR

71902CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur28 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure7 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure24,3 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure25,92 mm
a - Position Point Application Charges6 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,015 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique2,44 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,15 kN
f0 - Coefficient12.331
Constante d'enfoncement K2.24
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,022 kN
Rigidité axiale18 N/µm
Rigidité radiale107 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile81000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse53000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,341 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,659 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,245 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,623 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI17,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE25,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image