• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

71906HVUJ84 - SNR

71906HVUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure9 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure35,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure41,9 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure43,88 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,047 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique7,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique5,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,33 kN
f0 - Coefficient15.201
Constante d'enfoncement K0.78
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,19 kN
Rigidité axiale71 N/µm
Rigidité radiale154 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile42000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse27000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,991 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,009 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,983 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,992 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI32,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE44,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image