Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 55 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 10 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 41,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 48,6 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 51,09 mm a - Position Point Application Charges 15 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 0,075 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 10,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 8,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,45 kN f0 - Coefficient 16.116 Constante d'enfoncement K 0.72 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0,26 kN Rigidité axiale 89 N/µm Rigidité radiale 191 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 36000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 23000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,993 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,007 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,998 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,999 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 39,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 39,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 50,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 50,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm
Industry Calcul Factors