Roulements à billes à contact oblique haute précision

71908CVUJ84 - SNR

71908CVUJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure46,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure55,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure58,22 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique14,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,8 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,65 kN
f0 - Coefficient15.906
Constante d'enfoncement K1.34
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,23 kN
Rigidité axiale76 N/µm
Rigidité radiale368 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile34000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse23000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,357 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,643 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,915 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,958 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,44 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI44,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI44,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE57,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE57,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image