Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 40 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 12 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 46,8 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 55,2 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 57,77 mm a - Position Point Application Charges 18 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 0,11 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 13,6 kN C0 - Capacité Charge Statique 11,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,65 kN f0 - Coefficient 16.093 Constante d'enfoncement K 0.65 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0,36 kN Rigidité axiale 110 N/µm Rigidité radiale 233 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 31000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 21000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,428 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,572 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,929 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,965 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 44,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 44,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 57,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 57,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm
Industry Calcul Factors