Roulements à billes à contact oblique haute précision

71910HVUJ74 - SNR

71910HVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure56,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure65,2 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure68,02 mm
a - Position Point Application Charges20 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,129 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique14 kN
C0 - Capacité Charge Statique12,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,72 kN
f0 - Coefficient16.534
Constante d'enfoncement K0.6
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,12 kN
Rigidité axiale116 N/µm
Rigidité radiale249 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile26000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,509 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,491 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)9,521 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,761 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,453 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI54,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE67,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image