Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 110 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 16 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 89,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 100,75 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 105,08 mm a - Position Point Application Charges 21 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,3 mm Classe de précision P4 Masse 0,37 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 34,4 kN C0 - Capacité Charge Statique 36,1 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,94 kN f0 - Coefficient 16.474 Constante d'enfoncement K 0.98 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,18 kN Rigidité axiale 83 N/µm Rigidité radiale 486 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 18500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 12000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 11,289 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,711 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 9,88 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,94 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,452 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 84,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 84,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 105,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 105,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,3 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 0,6 mm
Industry Calcul Factors