Roulements à billes à contact oblique haute précision
71940CVUAJ74 - SNR
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
200 mm
D - Diamètre Extérieur
280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
38 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
225,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
254,326 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure
266,583 mm
a - Position Point Application Charges
51 mm
α - Angle de contact
15 °
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1 mm
Classe de précision
P4
Masse
6,16 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
189 kN
C0 - Capacité Charge Statique
244 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
8,3 kN
f0 - Coefficient
16.498
Constante d'enfoncement K
0.69
Niveau de précharge
7
Valeur de la précharge
1,65 kN
Rigidité axiale
262 N/µm
Rigidité radiale
1460 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
7300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
4800 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
12,206 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
14,794 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
9,986 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
4,993 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,452 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
212 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI
212 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
268 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE
268 mm
r1a - Rayon max de raccordement
1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement