Roulements à billes à contact oblique haute précision

7201CG1UJ74 - SNR

7201CG1UJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur12 mm
D - Diamètre Extérieur32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure18,31 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure26,02 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure28,55 mm
a - Position Point Application Charges8 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,15 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,19 kN
f0 - Coefficient12.1
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,042 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,693 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,307 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,443 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,722 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,369 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI16,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI16,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE27,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE27,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image