Roulements à billes à contact oblique haute précision

7202HG1UJ74 - SNR

7202HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure11 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure21,08 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure29,02 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure31,71 mm
a - Position Point Application Charges11 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de précisionP4
Masse0,044 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique8,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique4,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,28 kN
f0 - Coefficient13.244
Constante d'enfoncement K0.97
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,075 kN
Rigidité axiale62 N/µm
Rigidité radiale131 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile58000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse38000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,325 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,675 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,05 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,025 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,393 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI19,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE30,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE30,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,3 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image