Roulements à billes à contact oblique haute précision

7203CG1DUJ74 - SNR

7203CG1DUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure24,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure32,95 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure36,48 mm
a - Position Point Application Charges10 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,065 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique6,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,35 kN
f0 - Coefficient12.896
Constante d'enfoncement K2.01
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,06 kN
Rigidité axiale29 N/µm
Rigidité radiale166 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile58000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse37000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,242 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)6,758 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,003 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,002 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,386 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI21,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI21,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE35,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE35,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image