Roulements à billes à contact oblique haute précision

7205CG1DUJ74 - SNR

7205CG1DUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure34,04 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure44,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure47,73 mm
a - Position Point Application Charges13 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,128 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique17,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique11,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,59 kN
f0 - Coefficient14.052
Constante d'enfoncement K1.56
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,1 kN
Rigidité axiale46 N/µm
Rigidité radiale248 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile43000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse27000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,224 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,776 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,732 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,366 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI30,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE46,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE46,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image