• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7205HG1UJ84 - SNR

7205HG1UJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure34,04 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure44,05 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure47,73 mm
a - Position Point Application Charges17 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,128 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique10,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue0,48 kN
f0 - Coefficient14.3
Constante d'enfoncement K0.74
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,45 kN
Rigidité axiale104 N/µm
Rigidité radiale216 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile38000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse25000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,303 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,697 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,755 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,378 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,408 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI30,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE46,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE46,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image