Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 16 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 40,4 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 52,05 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 56,99 mm a - Position Point Application Charges 19 mm α - Angle de contact 25 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 0,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 23,2 kN C0 - Capacité Charge Statique 15,2 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,69 kN f0 - Coefficient 14.3 Constante d'enfoncement K 0.72 Niveau de précharge 8 Valeur de la précharge 0,6 kN Rigidité axiale 116 N/µm Rigidité radiale 246 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 32000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 21000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,28 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,72 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,659 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,33 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,406 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 35,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 35,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 56,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 56,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors