• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7207CG1DUJ84 - SNR

7207CG1DUJ84

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure17 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure47,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure60,55 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure66,21 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,29 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique32,1 kN
C0 - Capacité Charge Statique21,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,16 kN
f0 - Coefficient13.946
Constante d'enfoncement K1.42
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge0,53 kN
Rigidité axiale61 N/µm
Rigidité radiale335 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile31000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse19500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,196 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,804 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,621 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,311 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI42 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE65 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image