Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7208CG1DUJ74 - SNR

7208CG1DUJ74

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure52,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure67,6 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure73,53 mm
a - Position Point Application Charges17 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,37 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique36,2 kN
C0 - Capacité Charge Statique25,2 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,34 kN
f0 - Coefficient14.163
Constante d'enfoncement K1.47
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,185 kN
Rigidité axiale58 N/µm
Rigidité radiale334 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile28000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,254 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,746 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,854 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,427 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,404 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI47 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI47 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE73 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image