Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7209HG1UJ74 - SNR

7209HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure57,4 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure72,45 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure78,97 mm
a - Position Point Application Charges25 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,416 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique41 kN
C0 - Capacité Charge Statique29,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,67 kN
f0 - Coefficient14.516
Constante d'enfoncement K0.61
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,37 kN
Rigidité axiale167 N/µm
Rigidité radiale353 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile22000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,76 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,24 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,958 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,479 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE78 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image