Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 62,45 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 76,85 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 82,83 mm a - Position Point Application Charges 19 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de précision P4 Masse 0,486 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 44,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 34 kN Cu - Charge limite à la fatigue 1,82 kN f0 - Coefficient 14.56 Constante d'enfoncement K 1.21 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,24 kN Rigidité axiale 75 N/µm Rigidité radiale 421 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 24000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 15000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,186 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,814 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,343 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,672 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,412 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 57 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 57 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 83 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors