Roulements à billes à contact oblique haute précision

7210CG1UJ74 - SNR

7210CG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure62,45 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure76,85 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure83,87 mm
a - Position Point Application Charges19 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,486 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique44,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique34 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,82 kN
f0 - Coefficient14.56
Constante d'enfoncement K1.21
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,24 kN
Rigidité axiale75 N/µm
Rigidité radiale421 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile24000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse15000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,186 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,814 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,343 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,672 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,412 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI57 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE83 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image