Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 21 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 69 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 85,8 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 91,6 mm a - Position Point Application Charges 21 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4 Masse 0,62 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 55,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 42,9 kN Cu - Charge limite à la fatigue 2,3 kN f0 - Coefficient 14.491 Constante d'enfoncement K 1.17 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,3 kN Rigidité axiale 84 N/µm Rigidité radiale 472 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 21000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 13500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,164 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,836 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,252 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,626 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 63,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 63,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 91,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 91,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1,5 mm
Industry Calcul Factors