Roulements à billes à contact oblique haute précision

7211HG1UJ84 - SNR

7211HG1UJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure69 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure85,8 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure93,02 mm
a - Position Point Application Charges29 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,62 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique52,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique41 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,3 kN
f0 - Coefficient14.757
Constante d'enfoncement K0.56
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,4 kN
Rigidité axiale300 N/µm
Rigidité radiale588 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile18500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse12500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,247 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,753 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,273 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,637 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI63,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE91,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image