• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7212HG1UJ74 - SNR

7212HG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure22 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure76 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure95,5 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure103,05 mm
a - Position Point Application Charges31 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Classe de précisionP4
Masse0,81 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique64 kN
C0 - Capacité Charge Statique50,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,8 kN
f0 - Coefficient14.737
Constante d'enfoncement K0.54
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,56 kN
Rigidité axiale214 N/µm
Rigidité radiale455 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,241 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,759 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,246 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,623 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI68,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI68,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE101,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE101,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image