• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à billes à contact oblique haute précision

7213HG1UJ84 - SNR

7213HG1UJ84

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure82,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure102,3 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure109,98 mm
a - Position Point Application Charges33 mm
α - Angle de contact25 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de précisionP4
Masse1,14 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique66,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique54,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,05 kN
f0 - Coefficient15.035
Constante d'enfoncement K0.52
Niveau de précharge8
Valeur de la précharge1,76 kN
Rigidité axiale346 N/µm
Rigidité radiale684 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10500 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,756 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,244 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,686 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,843 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI73,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI73,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE111,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image