Roulements à billes à contact oblique haute précision

7214CG1UJ74 - SNR

7214CG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure88,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure106,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure115,833 mm
a - Position Point Application Charges25 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique75,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique60,3 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,2 kN
f0 - Coefficient14.614
Constante d'enfoncement K1.21
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,46 kN
Rigidité axiale97 N/µm
Rigidité radiale546 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,789 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,211 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,416 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,708 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,414 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI78,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI78,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE116,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE116,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image