Roulements à billes à contact oblique haute précision

7215CG1UJ74 - SNR

7215CG1UJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure93,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure111,4 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure120,885 mm
a - Position Point Application Charges26 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse1,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique78,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique65,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,45 kN
f0 - Coefficient14.818
Constante d'enfoncement K1.16
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,48 kN
Rigidité axiale102 N/µm
Rigidité radiale580 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,266 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,734 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,711 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,856 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,418 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI83,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI83,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE121,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE121,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image