Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers applique 722500

722505 DA - SNR

722505 DA

Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur20 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle75 mm
a - Longueur logement110 mm
c - Hauteur embase logement10 mm
h - Hauteur au centre du roulement38 mm
h1 - Hauteur du logement100 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles51,5 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)96 mm
N - Diamètre trou de fixation12 mm
D - Diamètre extérieur roulement52 mm
W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre44 mm
Masse1,1 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM10
Couple recommandé boulons de fixation35 N-m
Boulons du chapeauM5x16
Couple recommandé boulons du chapeau4 N-m
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Bande de feutreFS 5 x 4 x 95
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1205 K C3
Manchon de serrageH205
Bague de fixation (x1)FR52x5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2205 K C3
Manchon de serrageH305
Bague de fixation (x1)FE52x42x2
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22205 K
Manchon de serrageH305
Bague de fixation (x1)FE52x42x2