Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers applique 722500
722506 DA - SNR
Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
25 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle
86 mm
a - Longueur logement
130 mm
c - Hauteur embase logement
12 mm
h - Hauteur au centre du roulement
44 mm
h1 - Hauteur du logement
117 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles
57 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)
116 mm
N - Diamètre trou de fixation
12 mm
D - Diamètre extérieur roulement
62 mm
W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre