Corps de paliers applique 722500

722507 DB - SNR

722507 DB

Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur30 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle97 mm
a - Longueur logement145 mm
c - Hauteur embase logement12 mm
h - Hauteur au centre du roulement48,5 mm
h1 - Hauteur du logement130 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles63,5 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)130 mm
N - Diamètre trou de fixation14 mm
D - Diamètre extérieur roulement72 mm
Masse1,8 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons du chapeauM5x16
Couple recommandé boulons du chapeau4 N-m
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Bande de feutreFS 6 x 5 x 132
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1207 K C3
Manchon de serrageH207
Bague de fixation (x1)FR72x8x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2207 K C3
Manchon de serrageH307
Bague de fixation (x1)FE72x65x2
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22207 K
Manchon de serrageH307
Bague de fixation (x1)FE72x65x2