Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 35 mm |
D1 - Diamètre extérieur couvercle | 108 mm |
a - Longueur logement | 160 mm |
c - Hauteur embase logement | 12 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 54 mm |
h1 - Hauteur du logement | 143 mm |
l1 - Largeur logement entre couvercles | 64 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 140 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 14 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 80 mm |
W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre | 53 mm |
Masse | 2,3 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons du chapeau | M5x16 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 4 N-m |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Bande de feutre | FS 6 x 5 x 150 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
---|---|
Roulement | 1208 K C3 |
Manchon de serrage | H208 |
Bague de fixation (x1) | FR80x7x3 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
---|---|
Roulement | 2208 K C3 |
Manchon de serrage | H308 |
Bague de fixation (x1) | FE80x70x2 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
---|---|
Roulement | 22208 K |
Manchon de serrage | H308 |
Bague de fixation (x1) | FE80x70x2 |