Corps de paliers applique 722500

722510 DB - SNR

722510 DB

Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur45 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle118 mm
a - Longueur logement180 mm
c - Hauteur embase logement12 mm
h - Hauteur au centre du roulement60 mm
h1 - Hauteur du logement160 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles73 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)160 mm
N - Diamètre trou de fixation14 mm
D - Diamètre extérieur roulement90 mm
Masse3 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons du chapeauM6x20
Couple recommandé boulons du chapeau7 N-m
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Bande de feutreFS 6 x 5 x 180
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1210 K C3
Manchon de serrageH210
Bague de fixation (x1)FR90x5x3
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2210 K C3
Manchon de serrageH310
Bague de fixation (x1)FE90x80x2
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22210 K
Manchon de serrageH310
Bague de fixation (x1)FE90x80x2