Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers applique 722500
722511 DA - SNR
Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
50 mm
D1 - Diamètre extérieur couvercle
128 mm
a - Longueur logement
192 mm
c - Hauteur embase logement
12 mm
h - Hauteur au centre du roulement
65 mm
h1 - Hauteur du logement
172 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles
75,5 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)
170 mm
N - Diamètre trou de fixation
14 mm
D - Diamètre extérieur roulement
100 mm
W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre