Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 50 mm |
| D1 - Diamètre extérieur couvercle | 128 mm |
| a - Longueur logement | 192 mm |
| c - Hauteur embase logement | 12 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 65 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 172 mm |
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 81,5 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 170 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 14 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 100 mm |
| Masse | 4,1 kg |
| Matériau de logement | grey cast |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M12 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
| Boulons du chapeau | M6x20 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Bande de feutre | FS 8 x 6,5 x 210 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 1211 K C3 |
| Manchon de serrage | H211 |
| Bague de fixation (x1) | FR100x6x3 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 2211 K C3 |
| Manchon de serrage | H311 |
| Bague de fixation (x1) | FE100x85x2 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | | Roulement | 22211 K |
| Manchon de serrage | H311 |
| Bague de fixation (x1) | FE100x85x2 |