Paliers applique pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Corps de palier appliques en fonte grise ou ductilepour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| d - Diamètre intérieur | 65 mm | 
| D1 - Diamètre extérieur couvercle | 168 mm | 
| a - Longueur logement | 190 mm | 
| c - Hauteur embase logement | 25 mm | 
| h - Hauteur au centre du roulement | 95 mm | 
| l1 - Largeur logement entre couvercles | 104 mm | 
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 152 mm | 
| N - Diamètre trou de fixation | 17,5 mm | 
| D - Diamètre extérieur roulement | 130 mm | 
| W2 - Distance base du logement à l'extrémité de l'arbre | 86 mm | 
| Masse | 9,4 kg | 
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M16 | 
| Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m | 
| Boulons du chapeau | M8x25 | 
| Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m | 
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Bande de feutre | FS 8 x 6,5 x 260 | 
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | |
|---|---|
| Roulement | 1215 K C3 | 
| Manchon de serrage | H215 | 
| Bague de fixation (x2) | FR130x8x4 | 
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | |
|---|---|
| Roulement | 2215 K C3 | 
| Manchon de serrage | H315 | 
| Bague de fixation (x1) | FR130x10x4 | 
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3 | |
|---|---|
| Roulement | 22215 K | 
| Manchon de serrage | H315 | 
| Bague de fixation (x1) | FR130x10x4 |